UCC27524A

正在供货

具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27624 正在供货 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器 Higher drive strength, higher voltage range and lower propagation delay

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合行业标准的引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值驱动源电流和灌电流
  • 针对每个输出的独立使能功能
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容逻辑阀值
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阀值
  • 能够在输入端处理负电压 (-5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
  • 两通道间的延迟匹配时间典型值为 1ns
  • 针对更高的驱动电流,两个输出可以并联
  • 当输入浮动时输出保持低电平
  • SOIC-8,HVSSOP-8 PowerPAD 封装选项
  • 工作温度范围为 -40°C 至 140°C

应用

  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 电机控制,太阳能
  • 用于诸如 GaN 等新兴宽带隙电源器件的栅极驱动

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合行业标准的引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值驱动源电流和灌电流
  • 针对每个输出的独立使能功能
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容逻辑阀值
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阀值
  • 能够在输入端处理负电压 (-5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
  • 两通道间的延迟匹配时间典型值为 1ns
  • 针对更高的驱动电流,两个输出可以并联
  • 当输入浮动时输出保持低电平
  • SOIC-8,HVSSOP-8 PowerPAD 封装选项
  • 工作温度范围为 -40°C 至 140°C

应用

  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 电机控制,太阳能
  • 用于诸如 GaN 等新兴宽带隙电源器件的栅极驱动

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27524A 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。 为了增加稳定耐用性,UCC27524A 在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。 UCC27524A 是一款双路非反相驱动器。 使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A 能够将高达 5A 源电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉传送到电容负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 13ns 的极小传播延迟。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。 输入引脚阀值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。 高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

All trademarks are the property of their respective owners.

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。 UCC27524A 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。 针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A 系列器件采用带有外露焊盘 (DGN) 的 SOIC-8 (D),VSSOP-8 封装。

UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27524A 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。 为了增加稳定耐用性,UCC27524A 在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。 UCC27524A 是一款双路非反相驱动器。 使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A 能够将高达 5A 源电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉传送到电容负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 13ns 的极小传播延迟。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。 输入引脚阀值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。 高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

All trademarks are the property of their respective owners.

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。 UCC27524A 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。 针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A 系列器件采用带有外露焊盘 (DGN) 的 SOIC-8 (D),VSSOP-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27524A 具有负输入电压能力的双路 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 10日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
技术文章 Know your gate driver PDF | HTML 2017年 3月 23日
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016年 11月 16日
技术文章 The secret life of MOSFET/IGBT gate drivers PDF | HTML 2015年 9月 14日
EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015年 9月 14日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
更多文献资料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,其提供了用于快速轻松地启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。由 4V 到 15V 外部单电源供电,具有一整套测试点和跳线。所有器件均具有独立的输入和输出线路,且所有器件均共享一个共用接地。提供使能 (ENBL) 功能旨在更好地控制驱动器应用的操作,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLURB22 UCC2752X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27525 具有 5V UVLO、使能功能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27526 具有 5V UVLO、使能功能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27527 具有 5V UVLO、使能功能和双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器
计算工具

SLURB23 UCC27524A Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器
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
TIDM-1001 — 使用 C2000 MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计

谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。

此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F280025C 控制,还可在所有运行模式下生成适合所有电源电子开关器件的 PWM 波形。该设计通过利用创新的电流共享技术,可准确地实现相间均流。

注意:ControlSUITE 中提供使用 F2837x 器件的此设计的较旧版本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计

TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Cavium ThunderX2® ARM 处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。  

TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01512 — 适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频