ZHCSBD7B August 2013 – October 2014 UCC27524A
PRODUCTION DATA.
UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27524A 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。 为了增加稳定耐用性,UCC27524A 在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。 UCC27524A 是一款双路非反相驱动器。 使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A 能够将高达 5A 源电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉传送到电容负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 13ns 的极小传播延迟。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。 输入引脚阀值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。 高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27524A | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
HVSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |