UCC27211
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
UCC27211 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 17日
UCC27211 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 5月 21日
UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 5月 21日
UCC27211 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 11月 17日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 UCD3138HSFBEVM-029 评估模块和开发板

参考设计

适用于 PM 或 BLDC 电机的低电压、50A 无传感器 FOC 参考设计

The design is a 30V to 54 V Brushless DC motor (BLDC) or Permanent-magnet Synchronous Motors (PMSM) controller for low voltage, high current, high power ebike, power tool, fan, and pump applications. The design uses the Texas Instruments UCC27211D MOSFET drivers, CSD19506KCS 80V NexFET™ power (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC27211 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。