UCC27201A-DIE

正在供货

120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) 0 to 0 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -15 Features Negative voltage handling Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) 0 to 0 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -15 Features Negative voltage handling Driver configuration Dual inputs
DIESALE (TD) See data sheet
  • 驱动两个
    高端/低端配置的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压
  • 最大 VDD 电压
  • 片载 RD 自举二极管
  • 针对高侧和
    低侧驱动器的欠压闭锁
  • 驱动两个
    高端/低端配置的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压
  • 最大 VDD 电压
  • 片载 RD 自举二极管
  • 针对高侧和
    低侧驱动器的欠压闭锁

UCC27201A 是一款系列高频 N 通道 MOSFET 驱动器,此驱动器包括一个自举二极管和具有旨在实现最大的控制灵活性具有独立输入的
高侧/低侧驱动器。 这可在半桥式、全桥式、两开关正激式和有源钳位正激式转换器中实现 N 通道 MOSFET 控制。 低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 1ns 的匹配。 UCC27201A 基于广泛使用的 UCC27201 驱动器,但进行了一些改进。 为了提升嘈杂电源环境中的性能,UCC27201A 运用了一种增强型 ESD 输入结构,而且能够在其 HS 引脚上耐受 -18V (最大值) 的电压。

UCC27201A 是一款系列高频 N 通道 MOSFET 驱动器,此驱动器包括一个自举二极管和具有旨在实现最大的控制灵活性具有独立输入的
高侧/低侧驱动器。 这可在半桥式、全桥式、两开关正激式和有源钳位正激式转换器中实现 N 通道 MOSFET 控制。 低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 1ns 的匹配。 UCC27201A 基于广泛使用的 UCC27201 驱动器,但进行了一些改进。 为了提升嘈杂电源环境中的性能,UCC27201A 运用了一种增强型 ESD 输入结构,而且能够在其 HS 引脚上耐受 -18V (最大值) 的电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高效、高侧/低侧驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 9月 19日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A-DIE 120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器 UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27210 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 UCC27284 具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27284-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 UCC27289 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器
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
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频