虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC256303
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 同类产品中最佳的瞬态响应
- 简化补偿设计
- 优化的低功耗 特性 支持在开启PFC 时的 75mW 待机功耗设计
- 高级突发模式
光耦合器低功耗运行 - 有助于确保符合 CoC II 级标准
- 高级突发模式
- 从突发模式快速退出
- 改进的电容区规避方案
- 自适应死区时间
- 内部高侧栅极驱动器
(0.6A 和 1.2A 电流能力) - 可靠软启动,无硬件开关
- 过热、输出过压、输入
过压和欠压保护以及
三级过流保护 - 宽工作频率范围
(35kHz 至 1MHz) - 在 SOIC16 封装中提供 LLC 谐振控制器
(具有高电压间隙) - 需要外部偏置
- 可使用 UCC256303 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
UCC256303 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256303 有一系列 特性, 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 中 LLC 拓扑的效率。
UCC256303 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的线路和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制程度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。
UCC256303 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效突发模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持超低待机功耗的LLC谐振控制器 - UCC256301 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 |
应用手册 | 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019年 12月 10日 | ||||
应用简报 | Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers (Rev. B) | 2019年 8月 1日 | ||||
应用手册 | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018年 11月 5日 | ||||
应用简报 | 借助“始终开启”PFC 超越现代能耗标准和LLC 控制器 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2018年 5月 3日 | |||
选择指南 | UCC25630x 选型指南 | 英语版 | 2018年 2月 26日 | |||
EVM 用户指南 | Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | ||||
应用手册 | UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) | 2017年 12月 8日 | ||||
应用手册 | AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC | 2017年 10月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 评估模块
UCC25630-1EVM-291 是具有 LLC 控制器 UCC256301 的 LLC 谐振半桥直流/直流功率转换器 EVM。UCC25630-1EVM-291 支持 340Vdc 至 410Vdc 的直流线路输入、85 VAC 至 264 VAC 交流输入电压,可输出标称电压 12VDC,其中满载输出功率为 120W 或最大输出电流为 10A。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点