UCC25600
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器 - UCC25600
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
UCC25600 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 5月 8日
UCC25600 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2014年 5月 8日
UCC25600 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 10月 7日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LLC 谐振半桥接转换器 300W 评估模块 UCC25600EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有通用交流输入和 28V 输出的 350W PSU - 参考设计

高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9531 设计的重点。PMP9531 中采用了 UCC28051 转换模式 (TM) 功率因素校正 (PFC) 控制器和 UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC)。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。高压线路的转换器效率可达 93%,而低压线路的转换器效率仍然可达 90%。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
150 Watt LED TV PWR PMP6251 Texas Instruments 参考设计
150 Watt LED TV UCC25710 PMP6252 Texas Instruments 参考设计
400VDCin, 12V@460W, LLC with Synchronous Rectifiers PMP5967 Texas Instruments 参考设计
5V80A 高功率密度高效电源 PMP4332 Texas Instruments 参考设计
PFC Boost LLC Resonant Half-bridge 24V@3.5A PMP5761 Texas Instruments 参考设计
Universal AC Input 24V/10A PFC/LLC PMP5141 Texas Instruments 参考设计
多变压器 2x25V (50V (700mA)) PMP5660 Texas Instruments 参考设计
用于数字音频的 PFC、谐振半桥接、降压 (PFC, 42V@6A) PMP5327 Texas Instruments 参考设计
用于消费类电子产品的低线路、宽输入范围 LLC 谐振式转换器 (12V/10A) PMP8762 Texas Instruments 参考设计
直下式/区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED 驱动器) PMP4298 Texas Instruments 参考设计
直下式和区域调光,用于带有 LED 驱动器的传统电视电源,无升压 DC/DC PMP4298A Texas Instruments 参考设计
通用 AC DLP 电源 (10V (6A)) PMP5500 Texas Instruments 参考设计
采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源 PMP8920 Texas Instruments 参考设计
高效二级通用输入电源-转换模式 PFC,LLC 谐振转换器 PMP8911 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

UCC25600-DESIGN-CALC  (ZIP 175 KB )    2009年 5月 19日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
免费工具:采用 UCC25600 的转换器设计计算工具 UCC25600-DESIGN-CALC 计算工具