PMP9739

250W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计

PMP9739

设计文件

概述

PMP9739 是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),它可产生高达 250W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 250W 时转换器效率可攀升至 89%。

特性
  • 高效单级交流/直流转换器
  • 输出功率为 250W 时效率高达 89%
  • 交流/直流单级 LLC 谐振转换器
  • 102VAC 至 138VAC 输入,高达 24V/250W 的输出
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9739.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 10.42
Output Power (W) 250.08
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA41.PDF (1700 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF75.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF76.PDF (144 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF77.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAG1.ZIP (282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9739 Test Results 2015年 6月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频