UCC24650
- 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
- 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
- 无需外部元件
- <50μA 的器件电流补偿(典型值)
- 5V 至 28V 输出监视能力
- 3% 电压浮动检测(专利申请中)
- 200V 唤醒开关
- 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- < 5mW 待机应用
- 面向消费类电子产品的适配器和充电器
- 智能手机、平板电脑、机顶盒
- TV 和监视器电源
- 家用电器开关电源 (SMPS)
- 冰箱、洗衣机、空调
- 面向照明和家用自动化的工业电源
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。
接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。
相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。
UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC24650 用于快速瞬态 PSR 的 200V 唤醒监视器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 3月 4日 |
更多文献资料 | Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters | 2021年 3月 23日 | ||||
技术文章 | Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design | PDF | HTML | 2018年 8月 27日 | |||
应用手册 | Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor | 2015年 2月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor | 2015年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点