UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。初级侧控制器检测来自次级侧压降的唤醒信号,通过监控 UCC24650 来改善对大型负载步进的瞬态响应。此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

特性
  • 空载功耗小于 5mW
  • 初级侧调节可避免使用光耦合器
  • 唤醒检测功能有助于最大限度降低空载开关频率和输出电容
  • 在整个线路和负载范围内提供 +/-5% 的电压和电流调节
  • 通过谐振环谷底开关操作实现最高的整体效率

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC28730EVM-552:
UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1338 2015年 2月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
UCC24650  200-V wake-up monitor for fast transient primary-side regulation  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28730-Q1  适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章