UCC20520

正在供货

具有单输入、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 单输入、双输出
  • 工作温度范围:–40 至125° C
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
  • 隔离栅寿命大于 40 年
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字控制器和模拟控制器连接
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入脉冲和噪声瞬态
  • 快速禁用电源定序
  • 业界通用的宽体 SOIC-16 (DW) 封装
  • 安全相关及监管批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准
  • 单输入、双输出
  • 工作温度范围:–40 至125° C
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
  • 隔离栅寿命大于 40 年
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字控制器和模拟控制器连接
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入脉冲和噪声瞬态
  • 快速禁用电源定序
  • 业界通用的宽体 SOIC-16 (DW) 封装
  • 安全相关及监管批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准

UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,其峰值拉电流为 4A,峰值灌电流为 6A。该器件设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。

输入侧通过 5.7kVRMS 增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,具有最少100V/ns的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离,支持的工作电压高达 1500 VDC

该驱动器可用于具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,并在开路或接地时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障强制两个输出均为低电平。

此器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 到 18V 的宽输入电压 VCCI 范围使得该驱动器适用于与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借所有这些高级特性,UCC20520 能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高电源密度和稳健性。

UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,其峰值拉电流为 4A,峰值灌电流为 6A。该器件设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。

输入侧通过 5.7kVRMS 增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,具有最少100V/ns的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离,支持的工作电压高达 1500 VDC

该驱动器可用于具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,并在开路或接地时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障强制两个输出均为低电平。

此器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 到 18V 的宽输入电压 VCCI 范围使得该驱动器适用于与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借所有这些高级特性,UCC20520 能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高电源密度和稳健性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有单输入的UCC205204A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 17日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
证书 UCC215xx CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
证书 UCC21520 CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) 2023年 8月 16日
证书 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. C) 2022年 12月 2日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
EVM 用户指南 使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、 UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
证书 CSA Product Certificate (Rev. A) 2019年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21520EVM-286 适用于评估 UCC21520DW(一种具备 4A 源电流容量和 6A 峰值灌电流容量的隔离式双通道栅极驱动器)。此 EVM 可用作功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的驱动参考设计,具备 UCC21520 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC20520 PSpice Transient Model

SLUM564.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC20520 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM563.ZIP (3 KB) - PSpice Model
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
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频