UCC21520EVM-286

UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21520EVM-286

立即订购

概述

UCC21520EVM-286 适用于评估 UCC21520DW(一种具备 4A 源电流容量和 6A 峰值灌电流容量的隔离式双通道栅极驱动器)。此 EVM 可用作功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的驱动参考设计,具备 UCC21520 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。

特性
  • 使用 UCC21520 驱动高达 1200VDC 的 MOSFET、IGBT、SiC 的布局示例
  • 外设组件选择参考
  • 各引脚均在 PCB 布局中进行了扩展,具有引脚功能识别
  • PCB 板镂空有助于在初级侧和二级侧之间进行高压隔离测试
  • 两个输出通道间的最大爬电距离
隔离式栅极驱动器
UCC21520 具有双输入、禁用引脚、8V UVLO 功能、采用 DW 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21520-Q1 具有双输入、禁用引脚、死区时间的汽车类 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 UCC21521 具有双输入、使能引脚、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21550 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21550-Q1 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的汽车级 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器

 

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC20520 具有单输入、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频