TXB0104 (正在供货) 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TXB0104 IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 12月 17日
HSPICE Model for TXB0104 HSpice Model ZIP 2007年 1月 18日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DRV3205EVM 评估模块 DRV3205EVM 评估模块和开发板
支持 14 到 24 引脚 PW、DB、D、DW、NS、P、N 和 DGV 封装的通用逻辑 EVM 14-24-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。