TS5USBA224
- 高速 USB 开关:
- 4Ω RDSON (典型值)
- 12.5pF CON (典型值)
- 650MHz 带宽 (―3 dB)
- 音频开关:
- 3Ω RDSON (典型值)
- 负轨能力
- 低 THD:< 0.05%
- 用于开关机噪声 (喀哒声和噼啪声) 抑制的内部并联电阻器
- 从VAUDIO (2.7V 至 5.5V) 来供电
- 可兼容 1.8V 的控制输入(ASEL 和 VBUS)门限
- IOFF 支持部分断电模式
- 依据 JESD 22 标准对 ESD 性能进行了测试
- 2000V 人体模型
(A114B,Class II) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 2000V 人体模型
- 应用
- 手机
- 个人数字助理 (PDA)
- 便携式仪表
- 数码相机
- 便携式导航设备
TS5USBA224 是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,该器件在同一个封装中集成了一个低失真音频开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。 这种配置使得系统设计人员能够采用一个用于音频和 USB 数据的公共连接器。 音频开关专为允许音频信号摆动至地电位以下而设计,从而实现了这种公共连接器配置。
TS5USBA224 采用 VAUDIO 来上电。 当 ASEL = 高电平时,将选择音频通路 (而不管 VBUS 上的逻辑电平是多少)。 如果 ASEL = 低电平且 VBUS = 高电平,则选择 USB 通路。 否则,假如 ASEL = 低电平且 VBUS = 低电平,那么将选择音频通路。
另外,TS5USBA224 在音频通路上还布设了并联电阻器,用于抑制选择音频开关时有可能听到的喀哒声和噼啪声。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 5月 27日 | |
应用手册 | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技术文章 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017年 2月 14日 | |||
技术文章 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00565 — USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计
USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供了通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。 此参考设计演示如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍可通过相同的 USB Type-C 连接器传输 USB 数据。
参考设计
TIDA-03030 — 具有音频附件支持的 USB Type-C 电源路径保护参考设计
TIDA-03030 参考设计可为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供强大保护解决方案。该设计利用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET)保护电源路径免遭过压、过流、热插拔和反向电流事件。此系统解决方案仿真下行端口 (DFP),并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持适用于 USB Type-C 音频配件的模拟音频。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSW) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。