USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计
TIDA-00565
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供了通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。  此参考设计演示如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍可通过相同的 USB Type-C 连接器传输 USB 数据。

特性
  • 通过 USB Type-C 连接器支持模拟音频
  • 低总谐波失真 (THD) = 在 1 Vpp 时 <-85 dB (0.005%)
  • 使用较小的 Type-C 连接器替换较大的 3.5 毫米音频插孔
  • 保护微控制器免受模拟音频负电压波动的影响
  • 支持 USB 电力输送




请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17309Q3  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON3x3、6.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54335-1A  采用 DRC 封装且具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 不可用
TPS65982  TPS65982 USB Type-C 和USB PD控制器,电源开关和高速多路复用器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3A227E  TS3A227E 车用音频附件检测和配置开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5USBA224  具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关  USB  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17309Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
TPD4E05U06 下载 下载
TPS65982 下载
(ZQZ) | 96 下载 -
TS3A227E 下载
TS5USBA224 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2784 2015年 12月 1日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1208 2016年 6月 9日
ZIP 2287 2016年 6月 9日
ZIP 1719 2016年 6月 9日
ZIP 179 2016年 6月 9日
ZIP 453 2016年 6月 9日
ZIP 182 2016年 6月 9日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章