TIDA-03030

具有音频附件支持的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计

TIDA-03030

设计文件

概述

TIDA-03030 参考设计可为 USB Type-C™ 应用中的电源路径提供强大保护解决方案。该设计利用 TPS25923(电子保险丝)和 CSD17571Q2(反向阻断 FET)保护电源路径免遭过压、过流、热插拔和反向电流事件。此系统解决方案仿真下行端口 (DFP),并能够检测上行端口 (UFP) 器件的连接。TIDA-03030 参考设计还支持适用于 USB Type-C 音频配件的模拟音频。可在 20mm x 20mm 四层单面解决方案中实现具有音频配件功能的灵活 VBUS 保护。

特性
  • 反向电流阻断和高达 30V 的过压保护
  • 过流事件和短路保护
  • 确定 UFP 连接、音频配件、端口连接和电缆方向
  • 在模拟音频和 USB 数据线路之间自动切换
  • 自动路由 MIC 和 GND 信号
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB8.PDF (3677 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROO0.PDF (741 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROO1.PDF (64 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROO2.PDF (160 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROO4.ZIP (1077 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW2.ZIP (2297 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROO3.PDF (1132 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS25923具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TS5USBA224具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关

数据表: PDF
USB 集线器和控制器

TUSB320LAIType-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
音频开关

TS3A226AE具有更少 GND 开关导通电阻和 FM 功能的音频插孔开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design 2016年 11月 9日
技术文章 USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 2017年 2月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频