TPSM84A21 (正在供货) 具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A 电源模块

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPSM84A21 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 16日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPSM84A21 10A SWIFT™ 电源模块评估模块 TPSM84A21EVM-808 评估模块和开发板
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPSM84A21

  最小   最大 范围
输入电压  V 8.0 to 14.0V
输出电压  V 0.55 to 1.35V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 85°C