TPSM84A21EVM-808
TPSM84A21 10A SWIFT 电源模块评估模块
TPSM84A21EVM-808
概述
TPSM84A21 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A21 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(0.6V、0.8V、1.0V、1.1V 和 1.2V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A21 的运行。
特性
- 8V 至 14V 输入电压范围
- 0.6V、0.8V、1.0V、1.1V 和 1.2V 输出电压跳线
- 无需外部输入或输出电容器
- 输出电流高达 10A
降压模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
证书 | TPSM84A21EVM-808 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |