主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM831D31

正在供货

具有 AVS 和监控功能的 8V 至 14V 输入、120A + 40A 双输出 PMBus 模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 120 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Duty cycle (max) (%) 25
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 120 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Duty cycle (max) (%) 25
QFM (MOA) 28 720 mm² 48 x 15
  • 输入电压范围:8V 至 14V
  • 双路输出:120A(三相)+ 40A(一相)
  • 输出电压范围:0.25 V 至 1.52 V
    • 可编程(阶跃为 5mV)
    • 差分遥感
    • ±0.5% Vref 精度,具有遥感功能
  • PMBus 接口
    • 可编程 VOUT、UVLO、故障限制
    • VIN、VOUT、IOUT、温度遥测
    • 支持高达 1MHz 的总线速度
    • 片上非易失性配置存储器
  • 超快瞬态响应
  • 开关频率范围:350 kHz 至 700 kHz
  • 15mm × 48mm 封装尺寸和 12mm 高度
  • 效率高达 95%
  • 双电源正常状态指示输出
  • 过流、过压、过热保护
  • IC 工作结温范围:–40°C 至 125°C
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 105°C
  • 输入电压范围:8V 至 14V
  • 双路输出:120A(三相)+ 40A(一相)
  • 输出电压范围:0.25 V 至 1.52 V
    • 可编程(阶跃为 5mV)
    • 差分遥感
    • ±0.5% Vref 精度,具有遥感功能
  • PMBus 接口
    • 可编程 VOUT、UVLO、故障限制
    • VIN、VOUT、IOUT、温度遥测
    • 支持高达 1MHz 的总线速度
    • 片上非易失性配置存储器
  • 超快瞬态响应
  • 开关频率范围:350 kHz 至 700 kHz
  • 15mm × 48mm 封装尺寸和 12mm 高度
  • 效率高达 95%
  • 双电源正常状态指示输出
  • 过流、过压、过热保护
  • IC 工作结温范围:–40°C 至 125°C
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 105°C

TPSM831D31 是一款 PMBus™ 控制型双输出四相电源模块,该电源模块将一个具有四个高效智能功率级的高性能 D-CAP+™ 控制器组合在一个坚固耐用的热增强型表面贴装封装中。用户提供输入和输出电容器以及一些无源组件即可完成系统。第一个输出是能够提供高达 120A 连续输出电流的三相功率级。第二个输出是能够提供高达 40A 输出电流的单相功率级。

PMBus 接口提供每个输出电压、UVLO、软启动、过流和热关断参数的转换器配置。该接口具有遥测支持功能,可报告实际输入电压、输出电压、输出电流和器件温度。该器件可报告输入和输出功率。该器件支持标准 PMBus 警告故障 功能。该器件支持高达 1MHz 的 PMBus 通信速度,具有 1.8V 或 3.3V 逻辑电平,详见 SMBus 规范 V3.0 第 4.3 节。该模块器件支持 PMBus 1.3 规范中的一部分命令。

TPSM831D31 是一款 PMBus™ 控制型双输出四相电源模块,该电源模块将一个具有四个高效智能功率级的高性能 D-CAP+™ 控制器组合在一个坚固耐用的热增强型表面贴装封装中。用户提供输入和输出电容器以及一些无源组件即可完成系统。第一个输出是能够提供高达 120A 连续输出电流的三相功率级。第二个输出是能够提供高达 40A 输出电流的单相功率级。

PMBus 接口提供每个输出电压、UVLO、软启动、过流和热关断参数的转换器配置。该接口具有遥测支持功能,可报告实际输入电压、输出电压、输出电流和器件温度。该器件可报告输入和输出功率。该器件支持标准 PMBus 警告故障 功能。该器件支持高达 1MHz 的 PMBus 通信速度,具有 1.8V 或 3.3V 逻辑电平,详见 SMBus 规范 V3.0 第 4.3 节。该模块器件支持 PMBus 1.3 规范中的一部分命令。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
PTH08T250W 正在供货 采用 TurboTrans 技术的 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块 50-A, 4.5-V to 14-V Input, non-isolated, wide-output, adjustable power module and will power loads up to 50 A.
PTH12040W 正在供货 50A 8 至 14V 输入宽输出调节电源模块 50-A, 8 to 14-V Input, wide-output adjust power module.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM831D31 8V 至 14V 输入、0.25V 至 1.52V 双路输出、120A + 40A PMBus™ 电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
技术文章 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019年 11月 18日
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode PDF | HTML 2019年 4月 5日
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application PDF | HTML 2019年 3月 29日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

TPSM831D31 评估板经过相应配置,可针对高达 120A(对于输出 A)和 40A(对于输出 B)的电流评估 TPSM831D31 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围都是 0.25V 至 1.52V。可利用该评估板轻松评估 TPSM831D31 的运行。
用户指南: PDF
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOA) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频