可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92662-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 输入电压范围:4.5V 至 60V
- 12 个集成旁路开关
- 3 个串联开关各有 4 个子灯串
- 20V 最大跨开关电压
- 62V 最大开关到接地电压
- 多点 UART 通信接口
- 多达 31 个可寻址器件
- 与 CAN 物理层兼容
- 电缆线束中具有最少的导线数
- 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
- 晶体振荡器驱动器
- 外部 EEPROM I2C 接口
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 单个相移和脉宽
- 器件间同步
- LED 开路/短路检测和保护
TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达 4 个开关,用于绕过高电流 LED。
使用主微控制器通过多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口来控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。
具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。
灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。
该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 9日 |
白皮书 | An ECU Architecture for Adaptive Headlights | 2019年 8月 6日 | ||||
技术文章 | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 2018年 3月 30日 | |||
白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块
The TPS92662EVM6-900 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662EVM (...)
驱动程序或库
TPS92662 Design Resources
驱动程序或库
TPS92662-Q1-FS-NDA — TPS92662-Q1 functional safety information
TPS92662-Q1 functional safety information
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。