TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块 TPS92662EVM6-900 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The TPS92662EVM6-900 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662EVM Software Package, a fully controllable dynamic front lighting system can be evaluated.

特性
  • Individually controlled 66 pixel LED frontlight solution
  • 3x12 AFLS/ADB LED Array
  • 1x12 Sequential Turn Light
  • 1X12 Daytime Running Light
  • 1X6 High Power Race Light

包含项目

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB to miniUSB cable
  • 15wire board to board cable
  • LED safety shield

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TPS92662EVM6-900:
TPS92662-Q1 Six Channel Matrix Evaluation Module

$499.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1025 2019年 3月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
LM5122-Q1  具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器  升压(升压) 
TCAN1042V-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口 
TMS320F28377S  TMS320F2837xS Single-Core Delfino Microcontrollers  微控制器 (MCU) 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPS57160-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压) 
TPS92518HV-Q1  具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的汽车类双路降压 LED 控制器  LED驱动器 
TPS92662-Q1  适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章