TPS7A92

正在供货

2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 57 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 57 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:2A 时 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • RθJC = 3.2°C/W
  • 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:2A 时 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • RθJC = 3.2°C/W
  • 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。

TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。

TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A89 正在供货 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel 2-A LDO regulator with improved noise (3.8 µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A83A 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A92 2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 5日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A91EVM-831 — 适用于模拟器件的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A9201 PSpice Transient Model

SBVM667.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A9201 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM668.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频