TPS7A92
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
- 低压降:2A 时 180mV(典型值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 直流时为 60dB
- 100kHz 时为 40dB
- 1MHz 时为 40dB
- 快速瞬态响应
- 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- RθJC = 3.2°C/W
- 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。
TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。
凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A92 2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A91EVM-831 — 适用于模拟器件的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。