TPS7A8300

正在供货

具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A83A 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 6 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 34 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 6 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 34 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 超低压降: 2A 时的最大值为 125mV
  • 输出电压噪声:6µVRMS
  • 电源纹波抑制:
    • 在 1MHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
      • 无需外部电阻
      • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 线路、负载和温度上精度 1.0%
  • 与 22µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 可编程软启动输出
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 提供的封装:
    • 5mm × 5mm VQFN-20
    • 3.5mm × 3.5mm VQFN-20

应用范围

  • 射频 (RF),IF 组件:压控振荡器 (VCO),数模转换器 (ADC),模数转换器 (DAC),低压差分信令 (LVDS)
  • 无线基础设施:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA), DSP
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低压降: 2A 时的最大值为 125mV
  • 输出电压噪声:6µVRMS
  • 电源纹波抑制:
    • 在 1MHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
      • 无需外部电阻
      • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 线路、负载和温度上精度 1.0%
  • 与 22µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 可编程软启动输出
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 提供的封装:
    • 5mm × 5mm VQFN-20
    • 3.5mm × 3.5mm VQFN-20

应用范围

  • 射频 (RF),IF 组件:压控振荡器 (VCO),数模转换器 (ADC),模数转换器 (DAC),低压差分信令 (LVDS)
  • 无线基础设施:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA), DSP
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A8300 是一款低噪声 (6µVRMS),低压降 (LDO) 稳压器,能够在压降最大值只有 125mV 的情况下提供一个 2A 负载。

用户完全可以通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来调节 TPS7A8300 输出电压,而无需外部电阻器,从而减少元件总数量。 对于更高输出电压应用,此器件在使用外部电阻器的情况下可实现高达 5V 的输出电压。 借助于一个额外的偏置电压轨,此器件支持极低输出电压(低至 1.1V)。

借助于极高精度(线路、负载和温度范围内达到 1%),遥感和可以减少涌入电流的软启动功能,TPS7A8300 非常适合为诸如高端微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 等高电流、低电压的器件供电。

TPS7A8300 针对高速通信应用中的加电噪声敏感组件而设计。 极低噪声,6-µVRMS器件输出和高宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为
40dB)大大减少了高频信号中的相位噪声和时钟抖动。 这些特性大大增加了计时器件、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的性能。

对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS7A8300 是一款低噪声 (6µVRMS),低压降 (LDO) 稳压器,能够在压降最大值只有 125mV 的情况下提供一个 2A 负载。

用户完全可以通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来调节 TPS7A8300 输出电压,而无需外部电阻器,从而减少元件总数量。 对于更高输出电压应用,此器件在使用外部电阻器的情况下可实现高达 5V 的输出电压。 借助于一个额外的偏置电压轨,此器件支持极低输出电压(低至 1.1V)。

借助于极高精度(线路、负载和温度范围内达到 1%),遥感和可以减少涌入电流的软启动功能,TPS7A8300 非常适合为诸如高端微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 等高电流、低电压的器件供电。

TPS7A8300 针对高速通信应用中的加电噪声敏感组件而设计。 极低噪声,6-µVRMS器件输出和高宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为
40dB)大大减少了高频信号中的相位噪声和时钟抖动。 这些特性大大增加了计时器件、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的性能。

对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A89 正在供货 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器 2-A LDO, dual-channel and low-noise.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A8300 2A,6µVRMS,射频 (RF),低压降 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2014年 8月 27日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电路设计 适用于高性能音频的辅助电路 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 6日
电路设计 Auxiliary circuits for high-performance audio (Rev. A) PDF | HTML 2019年 1月 16日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技术文章 What is a low noise inverting buck converter? PDF | HTML 2017年 10月 30日
用户指南 PMLK LDO Experiment Book. (Rev. B) 2017年 9月 19日
技术文章 LDO basics: noise – how a feed-forward capacitor improves system performance PDF | HTML 2017年 7月 25日
用户指南 PMLK LDO Experiment Book (Rev. B) 2017年 4月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
用户指南 TI 电源管理实验套件 TI-PMLK LDO 实验板的 经济高效型测试方法 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 8月 31日
用户指南 TI 电源管理实验套件 线性稳压器 (LDO) 实验手册 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 8月 31日
白皮书 How to measure LDO noise 2015年 7月 24日
应用手册 Pros and Cons of Using a Feed-Forward Capacitor with a Low Dropout Regulator 2014年 7月 10日
EVM 用户指南 TPS7A8300EVM-579 User's Guide 2014年 4月 7日
用户指南 TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 2013年 5月 20日
应用手册 ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS54J20EVM — ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块

ADS54J20EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J20 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J20 是一款 12 位、1GSPS 低功耗模数转换器 (ADC),具有采用 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供具有超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,从而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

通过易于使用的软件 GUI 来控制 ADS54J20 和 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADS54J40EVM — ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块

ADS54J40EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J40 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J40 是一款 14 位、1GSPS 低功耗模数转换器 (ADC),具有采用 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供具有超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,从而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

ADS54J40EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADS54J69EVM — ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块

ADS54J69EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J69 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J69 是一款 16 位、500MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有缓冲模拟输入和输出,支持 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,因而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADS54J69 和 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低压降稳压器评估模块

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A8300EVM-579 — 适用于 TPS7A8300 低噪声、高精度、超低压降稳压器的评估模块

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

PMLKLDOEVM — 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 PMLK 降压评估板

此 LDO 实验板是五块板的其中一块,是电源管理实验室套件 (PMLK) 的一部分。此 LDO 实验板有两个不同部分采用两种不同的 IC:TPS7A4901TPS7A8300。此 LDO 实验板包含随附的手册,通过一些分步实验让使用者加深对电源设计的理解。PMLK 旨在通过实验就电气理论和 TI 电源设计对用户和开发者进行培训。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SBAA346 Companion Simulations

SBAM414.ZIP (55 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A8300 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM356B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM380.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM381.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A8300 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM525.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

许多 TI 参考设计都包括 TPS7A8300

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频