TPS7A8101
- 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
- 可调节输出电压:0.8V 至 6V
- 宽带宽高 PSRR:
- 1kHz 时为 80dB
- 100kHz 时为 60dB
- 1MHz 时为 54dB
- 低噪音:23.5μVRMS典型值 (100Hz 至
100kHz) - 与一个 4.7μF 电容搭配工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 总体精度 3%(在负载、线路、温度范围内)
- 过流和过热保护
- 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
- 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8
应用范围
- 电信基础设施
- 音频
- 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A8101是一款低压差线性稳压器(LDO),此稳压器可在噪音情况下可提供出色的性能以及输出端的电源抑制比(PSRR)。这个LDO使用一个先进的双极CMOS(BiCMOS)工艺和一个功率场效应晶体管(PMOSFET)无源器件来实现极低噪音,优良的瞬态响应,和出色的PSRR性能。
TPS7A8101 器件与 4.7μF 陶瓷输出电容搭配工作时可保持稳定,并且使用了一个精密电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内至少实现 3% 的精度。
该器件的额定温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C,采用带有散热焊盘的 3mm × 3mm、小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A8101 低噪声、高带宽、高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 6月 9日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | LDO环路稳定性及其对射频频综相噪的影响 | 2013年 4月 15日 | ||||
模拟设计期刊 | LDO噪音在详细研究 | 英语版 | 2012年 12月 6日 | |||
模拟设计期刊 | 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 | 2012年 9月 25日 | ||||
用户指南 | TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module | 2011年 12月 20日 | ||||
应用手册 | LDO Performance Near Dropout | 2010年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS58J64EVM — 适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块
ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B (...)
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DCA1000EVM — DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输
DCA1000 评估模块 (EVM) 为来自 TI AWR 和 IWR 雷达传感器 EVM 的两通道和四通道低电压差分信号 (LVDS) 流量提供实时数据捕获和流式传输。数据可以通过 1Gbps 以太网实时流式传输到运行 MMWAVE-STUDIO 工具的 PC 机上,以进行捕获、可视化,然后可以将其传递给所选的应用进行数据处理和算法开发。
LMK04610EVM — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM
LMK04616EVM — LMK04616 评估模块
LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块
LMK05028EVM 是一款用于评估 LMK05028 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK05028 集成了两个具有可编程带宽的数字锁相环 (DPLL),用于实现输入的漂移和抖动衰减。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 XO 和 TCXO 选项,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK05028。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro (...)
LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块
LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型 A 版 (SMA) 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)
TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 低噪音、高带宽 PSRR、低压降 1A 线性稳压器评估模块
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
TIDEP-0091 — 功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计
了解有关使用 77GHz 毫米波检测液位的更多信息 (SPYY004)。
TIDA-01378 — 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。