TPS7A7200
- 低压降电压: 2A 时为 180mV
- V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
- 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
- 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
- 非常出色的负载和线路瞬态响应
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 整个线路、负载和温度范围内的精度: 1.5%
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 封装 :
- 3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
- 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN
TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7200 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。
TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。
TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A7200 2A、快速瞬态响应、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 |
白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) | 2012年 9月 20日 | ||||
应用手册 | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device | 2012年 5月 29日 | ||||
用户指南 | TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module | 2012年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF42 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、1.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF42 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)
TPS7A7200EVM-718 — 用于 TPS7A7200 低压降线性稳压器的评估模块
TIDA-01161 — 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计
该参考设计采用 ADC32RF45,该器件是双通道、14 位分辨率 ADC,采样率高达 3GSPS。ADC 采样率除以 2 即为最大信号带宽。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由输入变压器和 ADC 输入缓冲器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)
TIDA-01442 — 适用于 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计
TIDA-01163 — 多频段 RF 采样接收器参考设计
该参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位 3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值并包含一个 16 位数控振荡器。利用 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计采集较大的射频频谱样本,其中包含多个频带中的信号和可能不必要的干扰体。DDC (...)
TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计
TIDA-00814 — 射频采样 S 频带雷达接收器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
VQFN (RGW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。