TPS799

正在供货

具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.15, 3.2, 3.3, 4.2, 4.5, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.04 Thermal resistance θJA (°C/W) 74 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.15, 3.2, 3.3, 4.2, 4.5, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.04 Thermal resistance θJA (°C/W) 74 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZU) 5 2.02 mm² 1.25 x 1.616 SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.5 V 固定输出
    • 1.20 V 至 6.5 V 可调节输出
  • 带有 EN 切换的涌入电流保护
  • 低 IQ:40µA
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 66dB
    • 10kHz 时为 51dB
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 超低压降:100mV
  • 封装:
    • 5 凸点,薄型,0.97mm × 1.34mm DSBGA
    • 5 引脚 SOT-23-THIN
    • 6 引脚 WSON
  • 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.5 V 固定输出
    • 1.20 V 至 6.5 V 可调节输出
  • 带有 EN 切换的涌入电流保护
  • 低 IQ:40µA
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 66dB
    • 10kHz 时为 51dB
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 超低压降:100mV
  • 封装:
    • 5 凸点,薄型,0.97mm × 1.34mm DSBGA
    • 5 引脚 SOT-23-THIN
    • 6 引脚 WSON

TPS799 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。

TPS799 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。

该器件的额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用扁平裸片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装,因此适用于无线手持终端和 WLAN 卡。该器件还采用 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。

TPS799 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。

TPS799 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。

该器件的额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用扁平裸片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装,因此适用于无线手持终端和 WLAN 卡。该器件还采用 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 P2P in SOT-23 & 80% smaller in WCSP, much lower noise, much lower IQ, improved PSRR,  reduced in-rush current, wider VIN range
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS784 正在供货 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Higher output current with tighter accuracy and lower quiescent current
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV705 正在供货 具有低噪声和使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 68% smaller WCSP package, lower VIN range, lower cost, similar noise, improved PSRR>3 Hz

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2022年 4月 4日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
EVM 用户指南 TPS650240EVM-331 2008年 9月 17日
EVM 用户指南 TPS799xxEVM-105 User's Guide 2005年 6月 29日
应用手册 Understanding LDO Dropout 2005年 5月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 评估模块

The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79901 PSpice Transient Model

SBVM320.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79912 PSpice Transient Model

SBVM321.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799125 PSpice Transient Model

SBVM193.ZIP (19 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79913 PSpice Transient Model

SBVM322.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79915 PSpice Transient Model

SBVM323.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79918 PSpice Transient Model

SBVM324.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799185 PSpice Transient Model

SBVM183.ZIP (19 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79919 PSpice Transient Model

SBVM325.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799195 PSpice Transient Model

SBVM220.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79920 PSpice Transient Model

SBVM326.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79921 PSpice Transient Model

SBVM327.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79925 PSpice Transient Model

SBVM328.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79926 PSpice Transient Model

SBVM329.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79927 PSpice Transient Model

SBVM330.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799275 PSpice Transient Model

SBVM331.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79928 PSpice Transient Model

SBVM332.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799285 PSpice Transient Model

SBVM333.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79930 PSpice Transient Model

SBVM334.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799315 PSpice Transient Model

SBVM335.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79932 PSpice Transient Model

SBVM336.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79933 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM101A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79933 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM154.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS79933 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM153.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS79942 PSpice Transient Model

SBVM337.ZIP (19 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79945 PSpice Transient Model

SBVM338.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799A57 PSpice Transient Model

SBVM048.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS799L57 PSpice Transient Model

SBVM170.ZIP (13 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS799

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZU) 5 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频