TPS737-Q1

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降:1A 为 130mV(典型值)
  • 即使使用仅为 1µF 的输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 初始精度为 1%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 3%
  • 关断模式下静态电流小于 20nA(典型值)
  • 通过热关断和电流限制实现故障保护
  • 提供了多个输出电压版本
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降:1A 为 130mV(典型值)
  • 即使使用仅为 1µF 的输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 初始精度为 1%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 3%
  • 关断模式下静态电流小于 20nA(典型值)
  • 通过热关断和电流限制实现故障保护
  • 提供了多个输出电压版本

TPS737xx-Q1 线性低压降 (LDO) 稳压器系列在电压跟随器配置中使用了 NMOS 旁路元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。即使使用 1µF 的小型陶瓷输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。

TPS737xx-Q1 系列利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供极低的压降和低接地引脚电流。未启用时的电流消耗低于 20nA,适用于便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。






TPS737xx-Q1 线性低压降 (LDO) 稳压器系列在电压跟随器配置中使用了 NMOS 旁路元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。即使使用 1µF 的小型陶瓷输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。

TPS737xx-Q1 系列利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供极低的压降和低接地引脚电流。未启用时的电流消耗低于 20nA,适用于便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。






下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS746-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Wider operating range with 0.85% accuracy and higher PSRR

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有反向电流保护功能的 TPS737-Q1 1A 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 22日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS73719 PSpice Transient Model

SBVM305.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73733 PSpice Transient Model

SBVM291.ZIP (22 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP-01012 — TIDEP-01012

级联开发套件具有两个主要用例:
  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW 应用,请查看 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129SDRAMNVM — 为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序)

此参考设计展示了如何实施非易失性存储器和 SDRAM 并通过接口将其连接至 TM4C 产品系列中的高性能微控制器 TM4C1294NCPDT。为了实现此设计,其中采用了微控制器的 EPI 接口在 60MHz 下连接 256Mbit SDRAM,而采用 QSSI 接口在 60MHz 下连接非易失性存储器(如 SD 卡和四串行闪存),因此可让开发人员在 TM4C1294 微控制器的最大内部存储器基础上扩展代码和数据空间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01512 — 适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POEAUDIO — 以太网供电 (PoE) 音频通信参考设计

本设计使用具有集成以太网 PHY 的德州仪器 (TI) 高性能 TM4C129x 微处理器 (MCU) 借助网络提供的电源(PoE 解决方案)而非单独的外部电源来高效捕获、交换和回放音频。该应用使用 TivaWare 图形库来实现用户界面,使用户界面具有触控、具有通过网络交换数据的 lwIP,以及通过压缩音频数据来改善带宽利用的 Opus Audio Codec。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计

此设计将德州仪器 (TI) 的 PoE 解决方案与 TM4C129x 高性能微控制器相集成,使客户能够在小型电路板中开发面向 IoT 的应用。能够借助云通过现有网络电缆智能地收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4CFLASHSRAM — 用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计

此参考设计展示了如何实现异步并列式闪存和 SRAM 存储器并将其连接到性能微控制器 TM4C129。通过在主机总线 16 模式下使用 EPI 接口并提供用于连接 1Gbit-8Mbit 范围的 16 位并列式闪存和 16Mbit 16 位并行式 SRAM 的多种芯片选择来构建此实施,开发人员便可将代码和数据空间扩展到 TM4C1294 微控制器最大内部存储器的范围之外。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129XS2E — 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计

传统产品可能只包含一个串行端口。由于此类终端设备 (EE) 无法添加到共享网络并远距离访问(例如从远程控制站访问),因此其访问正日益成为一项挑战。串行转以太网 (S2E) 转换器提供了一种简单的方法来克服此类 EE 带来的挑战。此参考设计利用基于以太网的 TM4C129x(以前称为 Tiva)微控制器来实现 S2E 转换器,从而加快上市时间并节省成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频