TPS65581

正在供货

具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、3.3V 3A SWIFT™ 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Over Current Protection, Power good, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0029
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Over Current Protection, Power good, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0029
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 高级 D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成场效应晶体管 (FET) 进行了优化
    • 对于 2.5A 电流为 160mΩ(高侧)和 130mΩ(低侧)
    • 对于 1.5A 电流为 250mΩ(高侧)和 230mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 低侧 RDS(on) 低损耗电流感测
  • 固定 1.2ms 软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL),过压 (OVP),欠压 (UVP),欠压闭锁 (UVLO),热关断 (TSD) 保护
  • 针对过载保护的断续定时器
  • 电源正常 (PowerGood)
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 RDS(on) 的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器,刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高级 D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成场效应晶体管 (FET) 进行了优化
    • 对于 2.5A 电流为 160mΩ(高侧)和 130mΩ(低侧)
    • 对于 1.5A 电流为 250mΩ(高侧)和 230mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 低侧 RDS(on) 低损耗电流感测
  • 固定 1.2ms 软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL),过压 (OVP),欠压 (UVP),欠压闭锁 (UVLO),热关断 (TSD) 保护
  • 针对过载保护的断续定时器
  • 电源正常 (PowerGood)
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 RDS(on) 的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器,刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65581 是一款三路、高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS65581 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS65581 的主控制环路采用高级 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速的瞬态响应。 高级 D-CAP2™ 模式控制支持较高负载条件下脉宽调制 (PWM) 模式与 Eco-mode™ 之间的无缝转换,从而使得 TPS65581 能够在轻负载期间保持高效率。 此器件能够适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR,陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷且有效的运行。

TPS65581 采用 4.4mm x 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,额定环境温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS65581 是一款三路、高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS65581 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS65581 的主控制环路采用高级 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速的瞬态响应。 高级 D-CAP2™ 模式控制支持较高负载条件下脉宽调制 (PWM) 模式与 Eco-mode™ 之间的无缝转换,从而使得 TPS65581 能够在轻负载期间保持高效率。 此器件能够适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR,陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷且有效的运行。

TPS65581 采用 4.4mm x 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,额定环境温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至18V 输入电压1.5A,2.5A,1.5A 三路同步降压转换器. 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 10月 18日
EVM 用户指南 TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A 三路同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65581 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM942A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10822 — 十路输出 QR 反激和降压转换器参考设计

PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频