PMP10822
十路输出 QR 反激和降压转换器参考设计
PMP10822
概述
PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。
特性
- 12V 和 24V 反激式转换器的满载效率接近 87%(输入电压为 120VAC)
- 16V 降压转换器的满载效率大于 89%(输入电压为 24V)
- 电路板尺寸大约为 3.45 英寸 x 4.95 英寸
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10822.1 | PMP10822.10 | PMP10822.2 | PMP10822.3 | PMP10822.4 | PMP10822.5 | PMP10822.6 | PMP10822.7 | PMP10822.8 | PMP10822.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 36 | 12 | 16 | 16 | 5.7 | 5 | 5 | 3.3 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | 1.7 | .9 | 1.8 | .1 | .3 | .3 | .2 | .2 | .2 | .4 |
Output Power (W) | 40.8 | 32.4 | 21.6 | 1.6 | 4.8 | 1.71 | 1 | 1 | .66 | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10822 Test Results | 2015年 7月 16日 |