TPS65262

正在供货

具有 200mA/100mA 双 LDO 的 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (max) (kHz) 670 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 790
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (max) (kHz) 670 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 790
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO 的输入电压范围:1.3V 至 18V,且持续输出电流:200 mA/100 mA
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO 的输入电压范围:1.3V 至 18V,且持续输出电流:200 mA/100 mA
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装

TPS65262 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,3 之间的 180°异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。轻负载时,器件自动运行在 PSM,这样通过减少开关损耗来提供高效率。

两个低压降线性稳压器 (LDO) 也被内置在 TPS65262 中。这两个线性稳压器的输入电压范围在 1.3V 至 18V 之间,持续输出电流为 200mA/100mA,具有独立使能和可调输出电压。

TPS65262 特有自动电源序列,可驱动 MODE 引脚为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压在稳压范围之外时被置为有效。

TPS65262 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,3 之间的 180°异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。轻负载时,器件自动运行在 PSM,这样通过减少开关损耗来提供高效率。

两个低压降线性稳压器 (LDO) 也被内置在 TPS65262 中。这两个线性稳压器的输入电压范围在 1.3V 至 18V 之间,持续输出电流为 200mA/100mA,具有独立使能和可调输出电压。

TPS65262 特有自动电源序列,可驱动 MODE 引脚为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压在稳压范围之外时被置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65261 正在供货 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 Vin 4.5 V to 18 V,Triple DC/DC, 3 A/1 A/1 A, PMIC .

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65262 具有双路可调 200mA/100mA LDO 的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 31日
用户指南 TPS65262EVM User's Guide 2014年 4月 30日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65262EVM-619 — 具有双路 200mA/100mA LDO 的 TPS65262 18V 输入、三路 3A/1A/1A 降压转换器评估模块

TPS65262EVM-619 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65262。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65262 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC77.TSC (1883 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65262 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC76.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65262 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMA11A.ZIP (107 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频