TPS63806

正在供货

采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck-Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck-Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流
  • 三个引脚对引脚器件选项:TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 具有特定的应用重点
  • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.8V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 具有省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 经优化可实现最佳负载阶跃响应(电流阶跃为 2A 时可实现 180mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13µA 工作静态电流
  • TPS63807
    • 经优化可实现 18.5 mm2 的最小解决方案尺寸(与 22µF 最小输出电容器配合使用)
    • VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • 11µA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480µs Tramp,对于启动期间的小浪涌电流

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Ultra low IQ and smaller size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有小解决方案尺寸的 TPS6380x 高效率、低 IQ 降压/升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 3日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 选择能在脉冲负载应用中实现较长电池使用寿命的直流/直流转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 12日
应用简报 使用精密阈值使能引脚防止电池过度放电 英语版 2021年 8月 4日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
技术文章 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
EVM 用户指南 TPS63806EVM User's Guide 2019年 8月 12日
应用手册 Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019年 7月 5日
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019年 5月 30日
应用简报 带 TPS63802 的超级电容器备用电源 英语版 2019年 5月 30日
应用手册 Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63806EVM — TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

The TPS63806EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63806 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3V to 5.5V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the different (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS63806 PSPICE Model Package (Rev. A)

SLVMD58A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
参考设计

TIDA-010254 — 支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达传感数据和检测结果。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频