TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块
TPS63806EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS63806EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63806 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3V to 5.5V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode. The user can easily evaluate the different feautures of the TPS63806 including precise device enable. The TPS63806 comes in a small 2.3 x 1.4 mm²  WCSP package.

特性
  • Real buck- or boost-mode operation with automatic and seamless transition between modes
  • High efficiency from 500-μA to 2-A output current up to 96%
  • 13-μA operating quiescent current
  • True shutdown function with load disconnect
  • Power save mode with mode selection

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS63806EVM:
TPS63806 high current, high efficiency buck-boost converter evaluation module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 678 2019年 8月 12日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS63806  2.5-A, High Efficiency Buck-Boost Converter with Optimized Load-Step Response  降压/升压和反相 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章