TPS63710
- 输入电压范围为 3.1V 至 14V
- 输出电流为 1A
- 效率高达 91%
- 输出电压精度为 ±1.5%
- 同步整流
- 低 1/f 噪声参考系统
- 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 输出电压:-1V 至 -5.5V
- |VOUT| < 0.7 x VIN
- 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
- 热关断
- 5µA 关断电流
- 3mm × 3mm WSON 封装
- 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。
TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。
同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。
TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS63710 低噪声同步反相降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 8月 6日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
技术文章 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018年 5月 17日 | |||
白皮书 | Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters | 2018年 2月 1日 | ||||
技术文章 | What is a low noise inverting buck converter? | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | |||
EVM 用户指南 | TPS63710EVM-811 User's Guide | 2017年 9月 1日 | ||||
应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63710EVM-811 — TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块
TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS63710 低噪声、1A 反相降压转换器。此 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压生成 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 以强制 PWM 模式运行,具有特殊的低 1/f 噪声电路,可清晰准确地为敏感型模拟电路(如数据转换器)供电。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS63710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMC91C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
本参考设计为电池化成和测试应用提供了一种具有成本效益的解决方案。此设计将 C2000™ 实时控制 MCU 用于高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成,以及恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV)
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点