TPS63710EVM-811
TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块
TPS63710EVM-811
概述
TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS63710 低噪声、1A 反相降压转换器。此 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压生成 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 以强制 PWM 模式运行,具有特殊的低 1/f 噪声电路,可清晰准确地为敏感型模拟电路(如数据转换器)供电。
特性
- 低 1/f 噪声设计
- 3.1V 至 14V 输入电压范围
- -1.8V 输出电压
- 1A 输出电流
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63710EVM-811 User's Guide | 2017年 9月 1日 | |||
证书 | TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |