TPS63710 TPS63710 反向降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS63710 (正在供货)

TPS63710 反向降压转换器

TPS63710 反向降压转换器 - TPS63710
 

备选器件推荐

  • LM2766  -  Try this part when looking for a simple charge pump based inverter with up to 200mA.
  • TPS60400  -  Try this part when looking for a simple charge pump based inverter with up to 60mA output current.
  • LM27761  -  Try this charge pump based inverter with an integrated LDO to clean Vout and up to 250mA output current.

描述

TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。

TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。

同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。

TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。

特性

  • 输入电压范围为 3.1V 至 14V
  • 输出电流为 1A
  • 效率高达 91%
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 同步整流
  • 低 1/f 噪声参考系统
  • 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电压:-1V 至 -5.5V
  • |VOUT| < 0.7 x VIN
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5µA 关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
  • 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)

 
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63710 TPS63700
Inverting     Inverting    
3.1     2.7    
14     5.5    
-5.5     -15    
-1     -2    
2.1     1    
70     87.5    
1400     1250    
1600     1380    
15     0.97    
Enable
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed    
1     0.36    
-40 to 125     -40 to 85    
Catalog     Catalog    
SON | 12     VSON | 10    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS63710

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.1 to 14.0V
输出电压  V -5.5 to -1V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design