TPS62823
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 2.4V-5.5V、3A 降压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS62823 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 21日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块 TPS62823EVM-005 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62823

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.4 to 5.5V
输出电压  V 0.6 to 5.4V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C