TPS62177

正在供货

具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 4.8 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4.7 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 4.8 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术
  • 输入电压范围 4.75V 至 28V
  • 静态电流典型值4.8µA(睡眠模式)
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 500mA 输出电流
  • 输出电压范围为 1V 至 6V
  • 典型值为 1MHz 的开关频率
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 采用 2mm x 3mm 10 引脚晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
  • 分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术
  • 输入电压范围 4.75V 至 28V
  • 静态电流典型值4.8µA(睡眠模式)
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 500mA 输出电流
  • 输出电压范围为 1V 至 6V
  • 典型值为 1MHz 的开关频率
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 采用 2mm x 3mm 10 引脚晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

TPS62175/7 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,此转换器基于分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术。

借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。

TPS62175/7 在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。 此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。

此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。

提供可调和固定输出电压版本的 TPS62175/7 采用一个小型 2mm x 3mm 10 引脚 WSON 封装。

TPS62175/7 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,此转换器基于分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术。

借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。

TPS62175/7 在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。 此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。

此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。

提供可调和固定输出电压版本的 TPS62175/7 采用一个小型 2mm x 3mm 10 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62172 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 A similar product with a 17-V input range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持睡眠模式的28V,0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 11月 20日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
EVM 用户指南 TPS62175 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Using the TPS62175 in an Inverting Buck Boost Topology (Rev. A) 2013年 10月 2日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 Optimizing the TPS62175 Output Filter 2012年 10月 17日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1

BOOSTXL-AFE031-DF1 评估模块采用了 TI 的集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端器件 AFE031。与受支持的 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件搭配使用时,BoosterPack™ 插件模块为 PLC 应用(具体如 SunSpec 快速关断)提供强大的评估平台。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 评估模块

具有贪睡/休眠/待机模式的降压转换器评估模块板

此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62175 的操作和功能。EVM 可将 4.7V 到 28V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 500mA。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62177 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM733A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
光绘文件

PWR098A Gerber files

SLVC453.ZIP (281 KB)
参考设计

TIDA-00226 — 基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器

串行通信已在电网基础设施设备中广泛使用。但串行通信在传输距离和带宽方面的局限性让人们需要更灵活更高速的方法来实现现代智能电网网络迁移。在最近十年,以太网已经作为高效的通信方法被各行业接受。此设计演示了串行端口与以太网端口之间的双向切换和传输,凭借该方法,只能在自有电网中进行串行通信的老设备与现代化的以太网设备之间可以实现通信,而无需对现有硬件或软件进行任何更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050012 — Power DUO 拉电流 200W USB-C PD 参考设计

Power DUO 电流源 200W USB-C PD 参考设计是一个完整的 USB PD 电流源参考设计,支持用户选择 USB PD 拉电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-060001 — SunSpec 快速关断发送和接收参考设计

This reference design interfaces an AFE031 Powerline Communications Analog Front End with a C2000 MCU to send and receive data over a wired coupled interface using frequency shift keying (FSK). The design demonstrates the SunSpec standard protocol transmitting the specific 33-bit word packet using (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129CAMERA — 适用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像机参考设计

此设计使用一块 QVGA 显示面板来实现网络摄像头,并利用一个嵌入式 Web 服务器进行远程监控。凭借用于 Web 服务器的 250KB 内存容量,TM4C129x 微控制器上有足够的存储器可用于额外定制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129XSDRAM — SDRAM 存储器与高性能微控制器的连接

此参考设计演示了如何实现 SDRAM 存储器并通过接口连接到高性能微控制器 TM4C129XNCZAD。为了实现此设计,其中采用了该微控制器的 EPI 接口来连接 256Mbit SDRAM (60MHz),因此开发人员可以在连接高速 LCD 面板时使用更多存储空间来存储代码和数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00203 — 采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

此参考设计展示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器接入网络 (CAN) 转以太网转换器。此参考支持 10/100 Base-T,符合 IEEE 802.3 标准,适用于工业驱动器监视和控制以及监测控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需简单地更改固件,就可以将同一个硬件用作 CAN 转以太网网关或网桥。网关应用适用于通过以太网监控远程 CAN 网络,而网桥应用适用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 连接的以太网、USB 和 LCD 参考设计

此参考设计将展示多种支持以太网和 LCD 的应用,例如远程传感器监测、通过基于网络的 LCD 仪表板进行以太网配置以及与天气网站连接的感知应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频