TPS61253A

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005
Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253A)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253E)
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断保护
  • 总体解决方案尺寸小于 25mm 2
  • 利用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253A)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253E)
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断保护
  • 总体解决方案尺寸小于 25mm 2
  • 利用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS61253x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V (TPS61253A) 或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可提供的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V 版本。TPS61253x 可通过放电后电压低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS61253x 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS61253x 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

TPS61253x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V (TPS61253A) 或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可提供的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V 版本。TPS61253x 可通过放电后电压低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS61253x 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS61253x 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61253A、TPS61253E 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V、4A 升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 5日
技术文章 Make a boost converter quieter PDF | HTML 2017年 11月 27日
应用手册 Choosing the Boost With Bypass or Pass Through 2017年 6月 27日
EVM 用户指南 TPS61253AEVM-803 User's Guide 2016年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61253AEVM-803 — 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

借助 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,TPS6125xA 支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。此器件在 3.5MHz 调节开关频率下运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载情况下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式适合噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载情况下实现低噪声。在关闭期间,负载与电池完全断开。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61253A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC11A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频