适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块 TPS61253AEVM-803 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

借助 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,TPS6125xA 支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。此器件在 3.5MHz 调节开关频率下运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载情况下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式适合噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载情况下实现低噪声。在关闭期间,负载与电池完全断开。

特性
  • 2.3-5.5V 输入电压范围
  • 输出电压 = 5.0V 时,持续输出电流 ≥ 1.5A,输入电压 ≥ 3.3V
  • 3.5MHz 开关频率
  • 50µA 的静态电流
  • 关断期间真正负载断开连接

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61253AEVM-803:
Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 730 2016年 3月 16日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS61253A  采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器  升压(升压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章