TPS61099
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
TPS61099 Unencrypted PSPICE Transient Model PSpice Model ZIP 2020年 3月 18日
TPS610995 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 5月 11日
TPS610997 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 6月 12日
TPS610994 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 21日
TPS61099 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 10月 18日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS61099xDRV 评估板 TPS61099EVM-023 评估模块和开发板
适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块 TPS61099EVM-768 评估模块和开发板

参考设计

Low-power options for smart meter wireless modules using primary cells reference design

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS61099 下载 -
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61099

Product Option
  Min   Max Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C