配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
TIDA-010029
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design enables a wearable, optimized saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2) and multi-sensor, multi-wavelength optical heart rate monitor (HRM). It uses AFE4420 device, which is a single-chip, bio-sensing front end for photoplethysmography (PPG) measurements. It supports up to four switching light-emitting diodes (LEDs) and up to four photodiodes to enable signal acquisition of up to 16 Phases. The CC2640R2F device (supporting Bluetooth® low energy 4.2 and 5) transfers the measured data to a remote location. This patient-monitoring design uses a single CR3032 battery with a 30-day life cycle. Raw data is available to calculate heart rate, SpO2, and other related parameters. 2 onboard light-emitting diodes (LEDs) identify low-battery detection and a Bluetooth connection.

特性
  • Provides raw data to calculate heart rate, SpO2, and other related parameters
  • Uses single-chip, bio-sensing, front-end AFE4420 device for PPG measurement
    • Supports up to 4 LEDs and 4 photodiodes with ambient subtraction to improve signal-to-noise ratio (SNR)
    • Enables signal acquisition of up to 16 phases and multi-wavelength measurements with the flexible allocation of LEDs and photodiodes in each phase
  • Integrated Arm® Cortex®-M3 and 2.4-GHz RF transceiver (CC2640R2F) supports wireless data transfer through Bluetooth® low energy 4.2 and 5.0
  • Operates from CR3032 (3-V, 500-mA coin cell battery) with a battery life of 30 days using highly efficient DC/DC converters
  • Small form factor helps in easy adaption to wearable applications

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AFE4420  具有 FIFO 功能且适用于多传感器可穿戴光学心率监测的超小型集成式 AFE  医用 AFE  不可用 查看设计套件与评估模块
CC2640R2F  SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61099  TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63036  采用小型 WCSP 封装的高效率单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AFE4420 DSBGA (YZ)| 30 下载 -
CC2640R2F 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载
TPS61099 下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5279 2017年 7月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 8634 2019年 1月 10日
PDF 692 2015年 3月 2日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7510 2019年 7月 9日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 531 2018年 10月 23日
ZIP 2741 2018年 10月 23日
ZIP 848 2018年 10月 23日
ZIP 230 2018年 10月 23日
ZIP 139 2018年 10月 23日
ZIP 450 2018年 10月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 17851 2018年 10月 23日
相关工具与软件

参考设计 (2)

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC2640R2  开发套件 

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章