TPS61071

正在供货

采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 960 Switching frequency (max) (kHz) 1440 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 19 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 0.7
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 960 Switching frequency (max) (kHz) 1440 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 19 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 0.7
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 90% 高效同步升压转换器
    • 在 3.3 V 电压下可提供 75 mA 输出电流 (采用 0.9 V 输入时)
    • 在 3.3 V 电压下可提供 150 mA 输出电流 (采用 1.8 V 输入时)
  • 器件静态电流:19 µA(典型值)
  • 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 可调输出电压高达 5.5 V
  • 可提供省电模式版本,以
    改善低输出功率时的效率
  • 停机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型 6 引脚 Thin SOT23 封装
  • 90% 高效同步升压转换器
    • 在 3.3 V 电压下可提供 75 mA 输出电流 (采用 0.9 V 输入时)
    • 在 3.3 V 电压下可提供 150 mA 输出电流 (采用 1.8 V 输入时)
  • 器件静态电流:19 µA(典型值)
  • 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 可调输出电压高达 5.5 V
  • 可提供省电模式版本,以
    改善低输出功率时的效率
  • 停机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型 6 引脚 Thin SOT23 封装

TPS6107x 器件为那些采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。 当采用单节碱性电池时,输出电流可变至高达 75 mA,并将电池放电到低至 0.9 V。它还可用于依靠一个3.3V 电压轨或单节锂离子电池产生 5V/200mA 输出。 升压转换器基于一个采用同步整流器的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,旨在实现最高的效率。 在低负载电流条件下,TPS61070 和 TPS61073 进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 在 TPS61071 和 TPS61072 中,省电模式被停用,因而强制转换器在某个固定的开关频率条件下操作。 升压开关中的最大峰值电流通常被限制为 600 mA。

TPS6107x 的输出电压由一个外部电阻分压器来设置。 可以停用转换器以最大限度地减少电池消耗。 在停机期间,将负载与电池完全断开。 该器件采用 6 引脚薄型 SOT23 封装 (DDC)。

TPS6107x 器件为那些采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。 当采用单节碱性电池时,输出电流可变至高达 75 mA,并将电池放电到低至 0.9 V。它还可用于依靠一个3.3V 电压轨或单节锂离子电池产生 5V/200mA 输出。 升压转换器基于一个采用同步整流器的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,旨在实现最高的效率。 在低负载电流条件下,TPS61070 和 TPS61073 进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 在 TPS61071 和 TPS61072 中,省电模式被停用,因而强制转换器在某个固定的开关频率条件下操作。 升压开关中的最大峰值电流通常被限制为 600 mA。

TPS6107x 的输出电压由一个外部电阻分压器来设置。 可以停用转换器以最大限度地减少电池消耗。 在停机期间,将负载与电池完全断开。 该器件采用 6 引脚薄型 SOT23 封装 (DDC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV61070A 正在供货 具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器 Higher current capability
TLV61220 正在供货 具有 5uA Iq 的 0.7V 低输入电压升压转换器 TLV61220 has lower current limited and pass through mode when disabled
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
功能与比较器件相似
TPS610333 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 600mA 开关的 90% 高效同步升压转换器。 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 6月 6日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61070EVM-062 — TPS61070 评估模块

The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61071 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB40B.ZIP (73 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频