TPS61070EVM-062

TPS61070 评估模块

TPS61070EVM-062

立即订购

概述

The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate the TPS61071. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

特性

The development tool includes:

  • A TPS61070EVM-062 evaluation module with a TPS61070DDC IC
  • A user's guide (SLVU106) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6107x family of devices (SLVS510)


Datasheet
User's Guide

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61070 采用 ThinSOT-23 封装且具有省电模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器 TPS61071 采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器 TPS61090 输入电压为 1.8V、开关电流为 2A、效率高达 96% 的升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61070EVM-062 — TPS61070 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61070EVM-062 User's Guide 2004年 6月 16日
证书 TPS61070EVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS61071-Q1 90% Efficient Synchronous Boost Converter With 600-mA Switch 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2015年 12月 31日
数据表 TPS6107x 90% Efficient Synchronous Boost Converter With 600-mA Switch 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2015年 3月 25日
数据表 具有 600mA 开关的 90% 高效同步升压转换器。 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 6月 6日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS61020EVM-025 TPS61020 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频