主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61046

正在供货

采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 1.6V
  • 输出电压高达 28V
  • 集成有功率二极管和隔离开关
  • 900mA(典型值)开关电流
  • 输入电压 3.6V、输出电压 12V 时效率高达 85%
  • 500nA 超低关断电流
  • ±2% 的输出电压精度
  • 轻负载状态下进入节能工作模式
  • 内部 10ms 软启动时间
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 0.80mm × 1.20mm WCSP 封装

应用

  • PMOLED 电源
  • 可穿戴式设备
  • 便携式医疗设备
  • 传感器电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 1.6V
  • 输出电压高达 28V
  • 集成有功率二极管和隔离开关
  • 900mA(典型值)开关电流
  • 输入电压 3.6V、输出电压 12V 时效率高达 85%
  • 500nA 超低关断电流
  • ±2% 的输出电压精度
  • 轻负载状态下进入节能工作模式
  • 内部 10ms 软启动时间
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 0.80mm × 1.20mm WCSP 封装

应用

  • PMOLED 电源
  • 可穿戴式设备
  • 便携式医疗设备
  • 传感器电源

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61046 是一款高度集成的升压转换器,专门针对 PMOLED 面板和传感器模块等需要高电压和小解决方案尺寸的应用而设计。 TPS61046 集成有 30V 电源开关,输入/输出隔离开关和功率二极管。 该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。

TPS61046 的工作开关频率为 1.0MHz。 因此只需使用很少的外部元件。 通过将 TPS61046 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。 因此,只需要三个外部元件即可获得 12V 输出电压。 TPS61046 采用 WCSP 封装,因此整体解决方案尺寸很小。 TPS61046 的开关限流典型值为 900mA。 其具有 10ms 内置软启动时间,可将浪涌电流降至最低。 TPS61046 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。 TPS61064 还具有输出短路保护,输出过压保护和热关断。

TPS61046 采用 6 引脚 0.80mm x 1.20mm WCSP 封装。

TPS61046 是一款高度集成的升压转换器,专门针对 PMOLED 面板和传感器模块等需要高电压和小解决方案尺寸的应用而设计。 TPS61046 集成有 30V 电源开关,输入/输出隔离开关和功率二极管。 该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。

TPS61046 的工作开关频率为 1.0MHz。 因此只需使用很少的外部元件。 通过将 TPS61046 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。 因此,只需要三个外部元件即可获得 12V 输出电压。 TPS61046 采用 WCSP 封装,因此整体解决方案尺寸很小。 TPS61046 的开关限流典型值为 900mA。 其具有 10ms 内置软启动时间,可将浪涌电流降至最低。 TPS61046 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。 TPS61064 还具有输出短路保护,输出过压保护和热关断。

TPS61046 采用 6 引脚 0.80mm x 1.20mm WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited feature
功能与比较器件相似
TPS61093 正在供货 具有集成式功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器 For applications requiring higher current limits or QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 5月 20日
技术文章 How to design wearables that are smaller and go longer between charges PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
技术文章 Do all rails need low Iq? PDF | HTML 2019年 7月 15日
应用手册 AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter PDF | HTML 2017年 12月 27日
应用手册 Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日
应用手册 How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter 2016年 6月 3日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
测试报告 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 14日
EVM 用户指南 TPS61046 Evaluation Module User's Guide 2015年 4月 28日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61046EVM-682 — TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块

此 EVM 用于评估 28V 升压转换器 TPS61046,这种转换器是专为需要高电压和小尺寸解决方案的应用(比如 PMOLED 面板)而设计的高集成度升压转换器。此 EVM 中有两个 TPS61046 评估电路:一个是可调 VOUT 版本,其 VOUT 可由反馈电阻器改变且电感器支持 TPS61046 的最大输出电流容量;另一个是固定 VOUT 版本,其展现了最小的解决方案尺寸,其中 FB 引脚直接连接到 VIN 且选用了 0805 封装电感器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS61046 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMB38A.ZIP (27 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11311 — 使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计

可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9801 — 适用于 RS485 应用的 5V 输出、4000V 隔离式电源参考设计

本参考设计展示了一款面向 RS485 应用的 5V 输出、4000V 隔离式反激式 DC/DC 转换器。该电路采用升压转换器 TPS61046,支持宽输入电压范围,在 10V 输入电压下,输出电流最大可达 250mA,效率达 78%。本参考设计采用自适应假负载电路,以提升初级侧调节方案的负载调整,适用于高性价比应用场景。同时,针对高 VOUT 精度应用场景,本设计还介绍了次级侧调节方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计

此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS),适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。

该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00462 — 超声波测距 BoosterPack 参考设计

TIDA-00462 超声波距离测量参考设计可以测量长达 99 英寸的距离,且精度可达 ±1.5 英寸。此设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的业界超低功耗 MCU、模拟信号调节和电源管理技术集成到终端设备。  此设计描述了低成本距离测量系统的工作原理和基本设计过程,此系统基于超声波并采用 MSP430 超低功耗微控制器。此外,此设计还包含组件选择、设计原理和测试结果,并提供所有相关的设计文件,如原理图、BOM、层图、Altium 文件、Gerbers 和 MSP430 MCU 固件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频