TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS563231 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器

 

描述

TPS563231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

在轻载运行期间,TPS563231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS563231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 3A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 600kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 12µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS563231

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 7V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS563231 立即下单 4.5     17     0.6     7     3     1     600     600     0.22     Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
D-CAP3     87     -40 to 125     Catalog     SOT-5X3 | 6     Converter     6SOT-5X3: 2 mm2: 1.2 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)    
TPS561201 立即下单 4.5     17     0.76     7     1     1     580     580     0.4     Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS562208 立即下单 4.5     17     0.76     7     2     1     580     580     0.4     Enable
Forced PWM
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS563201 立即下单 4.5     17     0.76     7     3     1     580     580     0.4     Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS563210A 立即下单 4.5     17     0.76     7     3     1     650     650     0.19     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 8