TPS563231EVM-032
3A 同步降压转换器评估模块
TPS563231EVM-032
概述
TPS563231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563231EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS563231 降压转换器。TPS563231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 标称值),且可提供 3.3V/3A 的输出。该评估板具有可用于反馈环路测量的交流信号抑制端子。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 高达 3A 的输出电流
- 开关频率为 600KHz
- DCAP2 控制
- PFM、eco-mode
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 | ||
数据表 | 采用 SOT563 封装的 TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 | |
证书 | TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |