TPS561208 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器

4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器 - TPS561208
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS561208 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 822 KB 2017年 4月 23日 24 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS561208 2A 输出同步 SWIFT 降压转换器评估模块 TPS561208EVM-896 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS561208

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 150°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design