TPS561201

正在供货

采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS561243 预发布 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器 Improved efficiency and higher switching frequency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (A) 0.0004
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (A) 0.0004
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或持续电流模式 (TPS561208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56120x 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或持续电流模式 (TPS561208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56120x 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 1A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS561201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 可提供 6 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 1A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS561201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 可提供 6 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS562201 正在供货 采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器 Pin-to-pin compatible higher current product (2 A).

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS561201EVM-896 — TPS561201 1A 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS561201 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS561201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS561201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS561201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 1A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS561201 PSpice Transient Model

SLVMC27.ZIP (321 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01450 — 效率达 92.5% 的 5V、1A、具有成本效益的双层 TO-220 LDO 更换参考设计

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-220 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-220 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01449 — 效率达 93% 具有成本效益的 3.3V、1A 双层 TO-220 LDO 更换参考设计

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-220 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-220 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01448 — 效率达 93% 的 5V、1A、具有成本效益的单层 TO-247 LDO 更换参考设计

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-247 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01447 — 效率达 91% 具有成本效益的 3.3V、1A 单层 TO-247 LDO 更换参考设计

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-247 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频