效率达 93% 具有成本效益的 3.3V、1A 双层 TO-220 LDO 更换参考设计
TIDA-01449
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-220 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-220 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。

特性
  • 1.1μA 待机电流和 423μA 空载电流
  • 外形小巧:引脚与 TO-220 兼容,大小与 TO-220 兼容
  • 满负载时温度上升不足 35°C,无需散热器
  • 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和精力(上市更快)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01449.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6.5
Vin (Max) (V)17
Vout (Nom) (V)3.5
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)3.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS561201  4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS561201 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5525 2017年 8月 17日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 295 2017年 8月 16日
ZIP 1137 2017年 8月 16日
PDF 211 2017年 8月 16日
PDF 46 2017年 8月 16日
PDF 190 2017年 8月 16日
PDF 75 2017年 8月 16日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-01449 Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 92 KB 2018年 5月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章