TPS55340-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 38 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005
Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 38 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 内部 5A,40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 至 38V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 频率在 100kHz 至 2.5MHz 之间可调 (请参阅Section 7.3.2)
  • 同步外部时钟功能
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 采用带有 PowerPad™ 的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55340-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 内部 5A,40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 至 38V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 频率在 100kHz 至 2.5MHz 之间可调 (请参阅Section 7.3.2)
  • 同步外部时钟功能
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 采用带有 PowerPad™ 的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55340-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS55340-Q1 器件是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关转换器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压范围为 2.9V 至 38V 的应用。

TPS55340-Q1 器件使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者通过与一个外部时钟信号同步来设置。用户可以在 100kHz 至 2.5MHz 之间对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的涌入电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340-Q1 器件采用一个小型 3mm x 3mm 16 引脚 WQFN 封装,此封装带有 PowerPad 以增强散热性能。

TPS55340-Q1 器件是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关转换器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压范围为 2.9V 至 38V 的应用。

TPS55340-Q1 器件使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者通过与一个外部时钟信号同步来设置。用户可以在 100kHz 至 2.5MHz 之间对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的涌入电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340-Q1 器件采用一个小型 3mm x 3mm 16 引脚 WQFN 封装,此封装带有 PowerPad 以增强散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5157-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 6A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 45V (50V absmax) 6A
LM51571-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 4A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 45V (50V absmax) 4A
LM5158-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5158-Q1 has higher Vin, Vout capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55340-Q1 集成式、5A、宽输入范围升压、SEPIC 或反激式直流/直流转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55340EVM-017 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-147 — TPS55340 评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-148 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA31.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA30.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM589B.ZIP (48 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55330 集成型 5A 24V 宽输入范围升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) / 反激式 (Flyback) 直流到直流稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
硬件开发
评估板
TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55340EVM-017 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块
参考设计

TIDA-00455 — 适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计

TIDA-00455 摄像头集线器参考设计允许 TDA2x SoC 评估模块 (EVM) 最多连接四个 130 万像素摄像头。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。板载两个 OmniVision OV490 ISP,负责处理视频并将其以并行数字格式 (DVP) 导出。通过将四个摄像头的输入合并至两个并行视频端口,极大简化了系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01323 — 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计允许通过同轴电缆连接最多四个 200 万像素的 60fps 摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还允许用户在传感器融合应用中连接其他类型的传感器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30342 — 11.0V @ 0.3A 汽车 Sepic 参考设计

该汽车 Sepic 转换器参考设计可通过 4V 至 13V 的输入电压范围提供 11.0V 电压 (0.3A)该 Sepic 拓扑允许输入在稳压输出电压上下有所不同。自由运行的 400KHz 开关频率可实现小电路尺寸和高效率。功率级组件在 41 摄氏度以下运行。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20550 — 配有两条隔离式电压轨的汽车类输入 SEPIC 电源参考设计

PMP20550 是一种简单的设计,使用 SEPIC 产生 3 个电源轨,其中 2 个与输入电源隔离。此设计完全使用汽车级 IC 和磁性元件。PMP20550 参考设计采用可选组件设计而成,允许用户根据需要调整输出电压精度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01005 — 适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计

此摄像头集中器参考设计最多允许将四个 130 万像素摄像头连接到 TDA3x 片上系统 (SoC) 评估模块 (EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集中器相连。通过 FPD-Link III 连接,这些摄像头连接到一个四端口的解串器。解串器的输出为 MIPI CSI-2。此设计还允许为传感器融合用例连接其他类型的传感器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11228 — 10V-13V 输入恒定输出电流电容充电器升压转换器 (28V@0.13A) 参考设计

此 28V 升压转换器以恒定的 0.13A 电流对电容器“组”充电以降低基于 10V - 13V 输入电压的功率。此设计实施两个控制环路:一个用于调节输出电流,另一个用于调节输出电压。此设计可支持重复速率的高脉冲负载电流,在负载脉冲之间进行有功率限制的充电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板

ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频